La extracción de solventes implica el uso de solventes químicos y equipos especializados para separar los metales o minerales valiosos de sus menas. Para garantizar un desempeño óptimo en las operaciones mineras, los operadores dependen de diversos indicadores clave de desempeño (KPI) para supervisar y evaluar la eficiencia del proceso. Estos KPI incluyen factores, tales como el rendimiento de extracción, la relación orgánico-acuoso, las impurezas en fase orgánica y las pérdidas de solventes. Al analizar y optimizar atentamente estas métricas, los operadores pueden mejorar significativamente la recuperación de recursos, aumentar la eficiencia operativa y reducir los costos. Para lograr una monitorización y un control exhaustivos de estos KPI, los operadores pueden recurrir a las soluciones de instrumentos de medición de Emerson. La tecnología de vanguardia de Emerson permite a las compañías mineras lograr una mayor precisión, confiabilidad y rentabilidad en sus procesos de extracción de solventes.
El Rosemount 228 Sensor de conductividad toroidal mide de forma confiable la conductividad en soluciones electrolíticas altamente conductoras de hasta 2 S/cm (2 000 000 µS/cm). Estos sensores de conductividad funcionan en aplicaciones de suciedad y corrosión donde los sensores de electrodos de metal fallarían. El diseño robusto del Rosemount 228 Sensor de conductividad lo hace ideal para medir las concentraciones de ácido, base y soluciones salinas.
El Rosemount 396P Sensor de pH/ORP, con cable integrado, está diseñado específicamente para mejorar la vida útil en aplicaciones difíciles, sucias y abrasivas, como el tratamiento de aguas de lodo de cal, cajas de entrada de la máquina de papel y aplicaciones de pigmentos/tintas, donde hay grandes cantidades de sólidos en suspensión. El sensor de pH/ORP tiene una unión de referencia de área grande TUpH resistente a recubrimientos y un cuerpo de polipropileno resistente para ofrecer la máxima resistencia a los químicos.
Los Rosemount 8705 Sensores de caudalímetros magnéticos bridados ofrecen un desempeño confiable y de larga duración incluso en las aplicaciones más exigentes. Su construcción totalmente soldada ofrece un sello hermético que protege de la humedad y otros contaminantes. La carcasa sellada garantiza la máxima confiabilidad del sensor porque protege todos los componentes internos y el cableado incluso en los entornos más hostiles. El bloque de terminales extraíble y reemplazable permite hacer reparaciones fáciles en el campo sin necesidad de reemplazar todo el medidor.