Las operaciones mineras dependen de la eficiencia de los hidrociclones para separar sólidos de líquidos o clasificar partículas según su densidad y tamaño. Estos dispositivos son fundamentales en varias etapas del procesamiento de minerales, ya que permiten a los operadores obtener los tamaños de partícula deseados, recuperar recursos valiosos y mejorar la eficiencia del fresado. Sin embargo, los hidrociclones también presentan sus propios desafíos. Uno de los más habituales es la necesidad constante de ajustes y optimización para garantizar un desempeño óptimo. Factores como las fluctuaciones en la composición de la alimentación, el tamaño variable de las partículas y los cambios en las propiedades del mineral pueden afectar la eficiencia general de los hidrociclones. Los operadores suelen tener dificultades para mantener una eficiencia de separación constante y lidiar con las interrupciones ocasionadas por el desgaste. Al aprovechar las soluciones de Emerson, los operadores pueden superar los obstáculos asociados con los hidrociclones y maximizar el potencial de estos dispositivos esenciales para un mejor procesamiento de minerales.
Los Rosemount 8705 Sensores de caudalímetros magnéticos bridados ofrecen un desempeño confiable y de larga duración incluso en las aplicaciones más exigentes. Su construcción totalmente soldada ofrece un sello hermético que protege de la humedad y otros contaminantes. La carcasa sellada garantiza la máxima confiabilidad del sensor porque protege todos los componentes internos y el cableado incluso en los entornos más hostiles. El bloque de terminales extraíble y reemplazable permite hacer reparaciones fáciles en el campo sin necesidad de reemplazar todo el medidor.
Una carcasa del transmisor de doble compartimento ofrece aislamiento del entorno externo. El diagnóstico avanzado y la interfaz transparente del operador local ofrecen una visión del proceso incomparable.