En las operaciones mineras, el aire comprimido es un servicio esencial, utilizado para alimentar herramientas y controlar equipos neumáticos. Los sistemas de aire comprimido en minería requieren instrumentos de medición precisos para garantizar su funcionamiento en condiciones óptimas. La monitorización del caudal, la presión, la temperatura, la calidad del aire comprimido y la maquinaria que lo produce puede ayudar a garantizar que los compresores y secadores funcionen con eficiencia. La avería imprevista de los sistemas de tratamiento de aire en la minería puede provocar interrupciones importantes del proceso e ineficiencias. La instalación de los instrumentos de Emerson en sistemas de aire comprimido proporciona datos y análisis en tiempo real que pueden ayudar a identificar los posibles problemas antes de que escalen, mejorar la confiabilidad del sistema, reducir las paradas imprevistas y aumentar la vida útil del equipo. Mediante el uso de los instrumentos de medición de Emerson, las operaciones de minería pueden garantizar el funcionamiento eficiente y seguro de sus sistemas de aire comprimido.
El Rosemount 8600 Caudalímetro Vortex para servicios generales está optimizado para mediciones de caudal de propósito general y aplicaciones de servicios generales que incluyen líquidos limpios y caudal de vapor. El caudalímetro Vortex 8600 para servicios generales ofrece confiabilidad mejorada y mantenimiento simplificado con inmunidad superior a las vibraciones y sin piezas móviles. La instalación es fácil ya que no se requieren líneas de impulso ni ajustes del cero y la verificación interna de la electrónica y del sensor ofrece mayor información acerca del proceso