Los recipientes de desechos de petróleo contienen una mezcla de hidrocarburos sucios y agua. Normalmente, el agua se envía a una planta de aguas residuales y el petróleo puede reutilizarse como materia prima o producto en la planta. Es probable que haya depósitos y materiales pegajosos, y su densidad y otras propiedades del fluido pueden variar. Para poder medir la interfaz, se recomienda un radar por onda guiada con interruptores de horquilla vibratoria para evitar el sobrellenado y proteger a la bomba del funcionamiento en seco.
El interruptor de nivel Rosemount 2120 proporciona control y detección de nivel confiable y fácil de instalar. La certificación de terceros IEC61508 (SIL2) sobre seguridad e higiene, con una selección de salidas, lo convierte en el dispositivo ideal para una gran variedad de aplicaciones. No tiene piezas móviles, no requiere calibración y las condiciones del proceso prácticamente no lo afectan. La demora del interruptor ajustable previene la falsa conmutación en aplicaciones con turbulencias. Comprenda lo que sucede con el proceso: el LED destellante visible indica el estatus de los dispositivos y su condición, mientras que el punto de prueba magnético permite realizar una prueba funcional de manera sencilla.