Los colectores extintores (de llamas) son un componente principal del sistema de recuperación de seguridad. Durante el proceso de alivio de presión, el tanque pasará rápidamente de vacío a lleno y la medición de nivel debe ser rápida, robusta y confiable. Esta aplicación es fundamental para la seguridad y, por tanto, requiere dispositivos de medición de nivel con el mayor nivel de integridad de seguridad posible.
El Rosemount 5408 Transmisor de nivel y el Rosemount 2140 Detector de nivel cuentan con certificación de seguridad SIL2 (IEC61508) emitida por un tercero. Con una baja tasa de fallas peligrosas no detectadas líder en su clase, proporcionan una medición de nivel altamente confiable y prevención de sobrellenado, lo que reduce el riesgo en los sistemas instrumentados de seguridad.