Los colectores de purga son un componente primario del sistema de recuperación de seguridad y se utilizan para recoger el desbordamiento de líquidos y gases de proceso. Suelen mantenerse a niveles muy bajos o completamente vacíos, pero pueden llenarse con gran rapidez a altas presiones. Durante una descarga de presión en alguna fase del proceso, los líquidos y gases de hidrocarburos atraviesan rápidamente el colector, lo que provoca que pase rápidamente de vacío a lleno. El propósito del colector de purga es contener y liberar su contenido de forma segura, lo que evita posibles lesiones al personal, así como daños a la planta y al medioambiente. Por tanto, esta aplicación es crítica para la seguridad y requiere dispositivos de medición de nivel altamente confiables con el nivel de integridad de la seguridad adecuado.