Si bien la mayor parte del producto de talco molido se tritura en un polvo fino, parte del material puede ser peletizado para cumplir ciertas especificaciones de aplicación. El talco se mezcla con agua para formar una pasta espesa. A continuación, se procede a extruirlo en pellets, se seca y se almacena en contenedores. Los pellets de talco almacenados tendrán una superficie irregular y también generarán algo de polvo, lo que hace que la medición confiable del inventario sea un desafío. La instalación de interruptores de nivel confiables ayuda a controlar los ciclos de vaciado y llenado.
El Rosemount 5300 Transmisor de nivel es ideal para las mediciones exigentes de líquidos, suspensiones acuosas espesas y sólidos, y ofrece características de confiabilidad y seguridad de vanguardia en las aplicaciones de nivel e interfaz. El Rosemount 5300 ofrece varias ventajas, tales como una instalación sencilla, no necesita calibración y no lo afectan las condiciones del proceso. Además, tiene la certificación SIL 2, lo que lo convierte en su primera elección en aplicaciones de seguridad. Tiene una estructura robusta y cuenta con un diagnóstico potente integrado que le permite concentrarse en lo esencial: su planta.