El inventario de cereales terminados se almacena en los compartimentos de producción antes de su embalaje final. Al pasar los cereales al proceso de embalaje, se debe disponer de un suministro adecuado para evitar la interrupción del proceso. Los cereales pueden ser un producto muy ligero, lo que limita el uso de tecnologías que dependen de la masa o de la densidad.
El Rosemount 5300 Transmisor de nivel es ideal para las mediciones exigentes en líquidos, pastas y sólidos, y ofrece características de confiabilidad y seguridad de vanguardia en las aplicaciones de nivel e interfase. El Rosemount 5300 ofrece varias ventajas, tales como una instalación sencilla, no necesita calibración y no lo afectan las condiciones del proceso. Además, tiene la certificación SIL 2, lo que lo convierte en su primera elección en aplicaciones de seguridad. Tiene una estructura robusta y cuenta con un diagnóstico poderoso integrado que le permite concentrarse en lo esencial: su planta.