En la producción de aceite de semillas, la etapa de blanqueo elimina pigmentos, productos de oxidación y trazas de contaminantes. La arcilla de Fullers es el material más utilizado, pero algunos aceites pueden emplear otros componentes como carbón activado, tierra de diatomeas, trisyl (pequeñas perlas de vidrio) o cáscaras de arroz. El agente blanqueador se mezcla con el aceite para crear una lechada que genere un proceso de limpieza por absorción. Los agentes blanqueadores, como las arcillas blanqueadoras frescas, son polvos finos que tienden a ser muy polvorientos. Una medición precisa garantiza un suministro adecuado de material agente disponible para el acabado del aceite a fin de evitar la interrupción del proceso.
El Rosemount 5300 Transmisor de nivel es ideal para las mediciones exigentes en líquidos, pastas y sólidos, y ofrece características de confiabilidad y seguridad de vanguardia en las aplicaciones de nivel e interfase. El Rosemount 5300 ofrece varias ventajas, tales como una instalación sencilla, no necesita calibración y no lo afectan las condiciones del proceso. Además, tiene la certificación SIL 2, lo que lo convierte en su primera elección en aplicaciones de seguridad. Tiene una estructura robusta y cuenta con un diagnóstico poderoso integrado que le permite concentrarse en lo esencial: su planta.