El producto granulado de potasa acabado se traslada a almacenes o grandes silos en el sitio, donde se almacenan por separado los distintos grados de potasa. La potasa granulada es el resultado de la compactación del material finamente molido y tiene un tamaño y una forma muy regulares. La potasa granulada se almacena en grandes domos que pueden alcanzar los 50 m (165 ft) de diámetro, lo que dificulta enormemente la medición precisa del contenido del domo. Esta falta de mediciones confiables repercute en la capacidad de gestión y control de inventarios de los operadores.