Los sedimentos se almacenan en tanques antes de que se trasladen al tanque del digestor. En estos tanques, los sedimentos pasan por un proceso de espesamiento por gravedad en el que las partículas sólidas se asientan en el fondo (proceso de deshidratación). El transmisor de nivel sin contacto Rosemount 1208 proporciona una medición de nivel confiable y sin contacto del interior del tanque de espesamiento de sedimentos, lo que ayuda a proteger la planta contra el sobrellenado y monitoriza con precisión el caudal y los niveles del agua de efluentes. El Rosemount 1208 no se ve afectado por las condiciones medioambientales, como la condensación o los cambios de temperatura, y utiliza algoritmos inteligentes para evitar ecos falsos de los agitadores.