Medición de nivel en contenedores de carga para el transporte de sal de roca
Mida con precisión los niveles de sal de roca en contenedores de carga de llenado y vaciado rápidos para controlar con precisión los envíos.
La sal de roca se carga en camiones o vagones de ferrocarril para su envío a los consumidores de diversas industrias. Puede tratarse de una aplicación de movimiento rápido, ya que el contenedor de carga se llena y vacía con rapidez, lo que dificulta un control confiable del material.