Durante el triturado, los materiales pasan por un proceso de molienda en el que las partículas sólidas se reducen a polvo fino. Después, las materias primas se almacenan en grandes silos o depósitos. Dentro de esos, el material se encuentra en pilas y a menudo se asienta en formas irregulares, lo que dificulta a los usuarios evaluar los niveles reales de inventario.
La tecnología de radar sin contacto lo ayudará a mantener un inventario preciso. Con el Rosemount 5408 usted puede monitorizar de manera confiable las aplicaciones con partículas grandes implicadas. Para aplicaciones con partículas y polvos pequeños, el Rosemount 3408 es una opción adecuada. Finalmente, los interruptores Rosemount 2500 le ayudarán a evitar tiempo de inactividad con la alarma de nivel alto y bajo.