Medición de nivel para el tamizado del agua
Mida con precisión los niveles de agua para activar automáticamente una limpieza oportuna de las partículas en los tamices y las cribas.
Una vez que se ha recogido agua de la entrada de agua, debe someterse a un proceso de tamizado en el que se eliminan las partículas sólidas con la ayuda de tamices o cribas. En esta etapa, es necesaria la medición de nivel para monitorizar el nivel del agua en las diferentes partes del tamiz, lo que determinará cuándo se debe empezar a limpiar el tamiz o la criba.