Se deben considerar soluciones de monitorización que mejoren la seguridad de las presas de relaves en las operaciones mineras para reemplazar la necesidad de la monitorización manual. La implementación de controles rigurosos en materia de seguridad es fundamental para mitigar los riesgos. El envío de datos accionables en tiempo real a la sala de control que proporciona alertas cuando el nivel de agua supera el límite es necesario para tomar medidas correctivas a tiempo. Las lecturas de mediciones de tecnologías heredadas, como los transmisores de nivel ultrasónico, se ven afectadas por los cambios de temperatura e incluso el viento. Para evitar la falta de confiabilidad de la medición, elija una tecnología de radar que no se vea afectada por los cambios en las condiciones ambientales.
El radar sin contacto Rosemount 1208 puede ser la opción para llevar a cabo las mediciones de nivel y de caudal volumétrico a pesar de las condiciones climáticas o de la exigencia de la superficie. Cuando se combina con el controlador Rosemount 3490, se obtiene una solución completa para aplicaciones de agua que puede mejorar la seguridad operativa, reducir el riesgo de falla en presas, reducir los costos e interrupciones operativas, evitar la pérdida de vida y los desastres ecológicos aguas abajo y aumentar la productividad.