Los granos (trigo, maíz, arroz, etc.) llegan a la planta de producción de cereales y son almacenados en silos antes del procesamiento posterior. Los granos se almacenan en grandes silos, lo que dificulta medir con precisión el inventario disponible a fin de asegurar el suministro continuo para el proceso de la producción de cereales. Conocer la cantidad exacta de granos que ingresan y salen de los silos también es importante a fin de calcular correctamente los costos de materiales para cumplir con los requisitos de informes financieros trimestrales y anuales.
El Rosemount 5300 Transmisor de nivel es ideal para las mediciones exigentes en líquidos, pastas y sólidos, y ofrece características de confiabilidad y seguridad de vanguardia en las aplicaciones de nivel e interfase. El Rosemount 5300 ofrece varias ventajas, tales como una instalación sencilla, no necesita calibración y no lo afectan las condiciones del proceso. Además, tiene la certificación SIL 2, lo que lo convierte en su primera elección en aplicaciones de seguridad. Tiene una estructura robusta y cuenta con un diagnóstico poderoso integrado que le permite concentrarse en lo esencial: su planta.