El agua de mar se extrae utilizando bombas y se introduce en recipientes abiertos. Esta aplicación puede ejecutarse a cierta distancia de las plantas de agua, por lo que se requiere instrumentación de medición de nivel para garantizar una extracción controlada del agua y evitar el llenado excesivo de las cuencas. Posteriormente, el agua de mar se introduce en la planta para someterla a procesos de decantación o aireación.
La serie 3490 de Rosemount proporciona funcionalidad de control completa para transmisores compatibles con 4-20 mA o HART, como el Rosemount 1208 Transmisor de nivel y caudal. La serie consta de dos modelos que ofrecen distintos niveles de funcionalidad de control en función de las necesidades específicas de su aplicación. El controlador Rosemount 3490 permite una programación sencilla mediante asistentes intuitivos para la medición de nivel y caudal que controlan bombas, totalizan caudales, registran datos y calculan diferenciales. El controlador es fácil de leer y tiene una pantalla LCD en color que ofrece una interfaz sencilla, intuitiva y centrada en el usuario.