El almacenamiento de gases licuados en recipientes presurizados, como tanques con forma de bala o esferas, exige mucho equipo fiable y operaciones eficientes. Se espera que los tanques en servicio funcionen durante años entre paradas de mantenimiento. La tecnología de radar proporciona una solución de nivel, robusta y prácticamente libre de mantenimiento, completa, con capacidades de prueba de evaluación remota y prevención de sobrellenado garantizada. Una solución de sistema totalmente certificada incluye medidas independientes y permite cumplir con los requisitos de seguridad y transferencia de custodia.