Los subproductos de la elaboración del aceite (maicena, cáscaras, lecitina, sémola de maíz/maíz seco y otros) se almacenan en silos antes de ser enviados para su uso en la producción de fertilizantes, piensos, cosméticos y otros productos. Un desafío importante, además de la medición continua del material en el interior del silo, es la identificación temprana de acumulaciones de material. Esto puede dañar la calidad del producto, ya que la temperatura dentro de las acumulaciones aumenta con el tiempo, los subproductos dentro de las acumulaciones se queman y se adhieren entre sí, formando bultos duros que no se pueden utilizar. Para eliminar la pérdida, los operadores tienen que superar este desafío y detectar las acumulaciones cuando comienzan a formarse. Al ver la asignación de material dentro de los silos en tiempo real, los usuarios pueden facilitar la programación de cualquier mantenimiento y limpieza necesarios antes de que se produzcan daños en el producto o interrupciones inesperadas del proceso de producción.
El Rosemount 5300 Transmisor de nivel es ideal para las mediciones exigentes de líquidos, suspensiones acuosas espesas y sólidos, y ofrece características de confiabilidad y seguridad de vanguardia en las aplicaciones de nivel e interfaz. El Rosemount 5300 ofrece varias ventajas, tales como una instalación sencilla, no necesita calibración y no lo afectan las condiciones del proceso. Además, tiene la certificación SIL 2, lo que lo convierte en su primera elección en aplicaciones de seguridad. Tiene una estructura robusta y cuenta con un diagnóstico potente integrado que le permite concentrarse en lo esencial: su planta.