La medición precisa de nivel en los tanques de combustible de la embarcación es clave para operaciones marítimas seguras y eficientes, lo que garantiza una gestión óptima del combustible, previene sobrecargas y evita derrames costosos. La monitorización precisa en los tanques de decantación separa el agua y las impurezas del combustible, mientras que el control constante del nivel en los tanques de servicio mantiene un suministro constante de combustible al motor. La confiabilidad de estas mediciones afecta al desempeño del motor, la seguridad y el cumplimiento normativo. Tecnologías avanzadas de medición de nivel como el radar (continua) y las horquillas vibrantes (de nivel puntual) mejoran la precisión y confiabilidad, lo que reduce los riesgos asociados con las mediciones manuales y fallas en los sensores. La integridad de estos sistemas es vital para la operación fluida de la embarcación, el uso eficiente del combustible y la reducción del impacto ambiental.
El Rosemount 3408 Transmisor de nivel por radar sin contacto es un radar versátil FMCW adecuado para la medición de nivel y la prevención de sobrellenado en muchas industrias, incluida la de productos químicos. Las funciones inteligentes ahorran tiempo y maximizan la eficiencia para operaciones sin problemas, lo que simplifica el comisionamiento, la operación y las pruebas. Los diagnósticos inteligentes lo ayudan a planificar de forma proactiva el mantenimiento y la conectividad Bluetooth® opcional permite una configuración y un mantenimiento prácticos. La verificación manual o automática a intervalos programados se puede realizar desde la sala de control en cualquier momento sin interrupciones del proceso. Realice pruebas de forma remota e in situ con la funcionalidad integrada. Tipo NAMUR probado y certificado por terceros según IEC61508 para su uso en aplicaciones críticas de seguridad.
The Rosemount 5300 Level Transmitter is ideal for challenging measurements on liquids, slurries, and solids, offering state of the art reliability and safety features in level and interface applications. Rosemount 5300 offers several advantages such as easy installation, no need for calibration, and is unaffected by process conditions. Also, it is SIL 2 certified making it your first choice for safety applications. It has a robust construction and features powerful built-in diagnostics allowing you to focus on the essential part - your plant.
El Rosemount 2120 Interruptor de nivel proporciona control y detección de nivel confiable y fácil de instalar. La certificación de terceros IEC61508 (SIL2) sobre seguridad e higiene, con una selección de salidas, lo convierte en el dispositivo ideal para una gran variedad de aplicaciones. No tiene piezas móviles, no requiere calibración y las condiciones del proceso prácticamente no lo afectan. La demora del interruptor ajustable previene la falsa conmutación en aplicaciones con turbulencias. Comprenda lo que sucede con el proceso: el LED parpadeante visible indica el estatus de los dispositivos y su condición, y el punto de prueba magnético proporciona una prueba funcional fácil de usar.