La materia prima se lleva al triturador para la molienda inicial y la reducción del tamaño. Los camiones o los sistemas de transporte llevarán el material al triturador, donde será molido en partes más pequeñas. Se puede incluir una pantalla (criba) debajo del triturador para clasificar las rocas de manera que las piezas más pequeñas pasen y las piezas más grandes queden atrapadas a fin de volver a molerlas. Se debe mantener una cantidad mínima de material en la pantalla que actúe como búfer para proteger la pantalla de los impactos de rocas más grandes. Cuando el material se introduce en el triturador, se mueve rápidamente por el proceso de trituración.
El nivel de movimiento rápido debe supervisarse para determinar en qué momento el material alcanza un nivel mínimo, de modo que pueda iniciarse la siguiente carga. El material tiene una forma irregular y es muy polvoriento. La distancia total puede ser de hasta 30 m (98 pies).