El almacenamiento de gas licuado en tanques presurizados plantea grandes exigencias de confiabilidad y seguridad. Las plantas de envasado y distribución de GLP son un ejemplo habitual de este tipo de operaciones: el gas se almacena como líquido en tanques tipo bala a alta presión antes de llenarse en botellas más pequeñas que luego se distribuyen a revendedores y hogares por camión.
Un sistema de monitorización de tanques ofrece una forma segura y eficaz de controlar el nivel, la presión y la temperatura de la mezcla de gas y líquido en los tanques. El sistema es fácil y eficiente de instalar gracias a su comunicación por transmisión digital de datos de un solo cable, y el software de gestión de inventario fácil de usar proporciona información y control de los volúmenes almacenados. Se pueden añadir fácilmente medidas de alarma de alto nivel independientes para obtener una solución de seguridad completa que incluya alarmas audiovisuales.
Diseñado para ofrecer versatilidad, el Transmisor de temperatura Rosemount 644 está disponible con los protocolos HART™, FOUNDATION™ Fieldbus o PROFIBUS™ en tipos de montaje en cabezal, en el campo o en carril y con distintas opciones de compartimientos. Al agregar una interfaz local del operador (LOI), se puede actualizar la configuración del transmisor en el campo sin herramientas. Para requisitos de distintas aplicaciones, este transmisor incluye capacidades de diagnóstico, como Hot Backup™, alerta de desviación del sensor y degradación de la termocupla.