Mantener el control del inventario de tanques en una refinería de aceite de palma puede ser difícil. El vapor pesado, la espuma, las burbujas, la solidificación y las bobinas de calentamiento son condiciones comunes que dificultan la medición de nivel en el interior de los tanques de almacenamiento de aceite de palma.
Un sistema de monitorización de tanques es una solución completa que proporciona control de las operaciones de tanques y del inventario de productos. Gracias a la flexibilidad para conectar una gama de distintos instrumentos de medición, el sistema se puede adaptar a cada tanque, independientemente de su tamaño, forma o condiciones de medición. Una solución de infraestructura rentable con un único bus digital de un solo cable que ahorra cableado para un bajo coste de instalación. La tecnología de medición de nivel por radar de última generación hace que el sistema sea muy preciso y confiable y el software fácil de usar mejora la gestión del inventario en la sala de control e incluso puede compartir datos con otros sitios como la sede central corporativa.