La exactitud de medición de pH de los precursores de cátodos es crítica para la forma final de los coloides que afectan a la calidad de las baterías. La intoxicación por sulfuros es común en esta aplicación, ya que la reducción de la vida útil del sensor de pH y las capas de aceite en la punta del sensor dificultan la medición. El sensor RBI de pH/ORP Rosemount está diseñado para prolongar la vida útil del sensor cuando se utiliza en aplicaciones con sulfuros y capas de aceite que reducen los costos de reemplazo.