A medida que el sector energético evoluciona hacia un futuro más sostenible, la mezcla de hidrógeno con gas natural en las redes existentes ha surgido como una estrategia fundamental. Las distintas propiedades del hidrógeno, desde la densidad hasta la velocidad del sonido, introducen nuevas variables y desafíos que las tecnologías de medición tradicionales tienen dificultades para superar. Los caudalímetros ultrasónicos se adaptan a la variabilidad de las composiciones del gas, lo que garantiza mediciones precisas en todo el espectro de mezclas de hidrógeno y gas natural. Con estos dispositivos, las industrias no solo miden el caudal, sino que garantizan la integridad operativa de sus redes, facilitan la integración continua del hidrógeno renovable y abren el camino hacia un futuro más sostenible. El Rosemount™ SeniorSonic 3414 y 3418 Caudalímetro ultrasónico de gas garantiza la mezcla de hidrógeno en su ducto actual a niveles de hasta un 30 % manteniendo la precisión y confiabilidad de la transferencia de custodia.