Garantice la mezcla de hidrógeno según las especificaciones en la red de gas natural con un análisis preciso del gas

Realice un seguimiento y validación confiables de la tasa total de la mezcla de hidrógeno y gas natural mediante el uso de cromatógrafos de gas
Mezcla de hidrógeno en tubería de gas natural

Controle y monitorice la inyección de hidrógeno en la tubería de gas natural.

La mezcla de hidrógeno (H2) en las redes existentes de tuberías de gas natural es un medio eficaz para reducir las emisiones de carbono y acelerar la transición hacia el hidrógeno limpio como fuente de energía. Sin embargo, el hidrógeno tiene propiedades termofísicas diferentes a las del gas natural, por lo que la cantidad inyectada en el gasoducto debe permanecer por debajo del 20 % del volumen total de gas para mantener la mezcla completa dentro de las especificaciones del gas en términos de calidad del gasoducto. Esto ayuda a proteger la integridad de la red, mitigar los riesgos para la seguridad pública y eliminar los requisitos de modificación de los sistemas de uso final, incluidos los equipos industriales o de producción de energía, así como las calderas y estufas domésticas.


La utilización de la instrumentación analítica adecuada es clave para un control y seguimiento confiables de la inyección de concentración de H2 en la tubería. El cromatógrafo de gas Rosemount 700XA realiza un seguimiento de los cambios en la calidad del gas desde el punto de mezcla inicial hasta la red, proporcionando un análisis composicional del caudal mezclado completo, su valor calorífico y el índice de Wobbe.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Controle y monitorice la inyección de hidrógeno en la tubería de gas natural.
Habilite JavaScript para usar este sitio web.