La combinación de calor y plantas eléctricas permite un uso más eficiente del combustible o calor, lo que es crucial en tiempos de transición energética. En el proceso de cogeneración, el calor de generación eléctrica se usa de alguna manera, en lugar de simplemente desperdiciarse. Las plantas de CHP pueden usar gas natural para diversificar la producción de energía, con el beneficio de las bajas emisiones de CO2. La turbina de gas de la planta es el corazón de sus operaciones y debe monitorearse continuamente por caudalímetros y si se aplican dispositivos mecánicos, pueden conllevar el desafío de un mantenimiento frecuente que detiene la producción. Se necesitaba una solución de medición que proporcionara datos confiables sobre el caudal másico de gas natural, que permitiera un control óptimo de la turbina y redujera las paradas de producción relacionadas con el mantenimiento
El FLUXUS G721 de Flexim es un avance tecnológico en la medición ultrasónica por abrazadera del caudal másico y volumétrico de gases. Los sofisticados filtros de señal, las capacidades de procesamiento más rápidas y los avanzados algoritmos de medición convierten al caudalímetro ultrasónico de gas de abrazadera FLUXUS G721 en la solución de medición de referencia para cualquier aplicación industrial, incluso para las más exigentes. El medidor se adapta automáticamente a las respectivas condiciones de medición y compensa las perturbaciones del perfil de caudal, como la dispersión del haz y el ruido estructural, lo que permite realizar mediciones aún más precisas y confiables. Los ciclos de medición extremadamente rápidos permiten una monitorización precisa en tiempo real de procesos altamente dinámicos.