Las estaciones de bombeo, también denominadas estaciones de compresores, se encuentran a lo largo de las tuberías para facilitar el transporte del gas natural de un lugar a otro. Los motores o turbinas especiales presurizan repetidamente el gas natural cada 40 a 100 millas. La ocurrencia de incendios en estaciones de compresores de gas natural es afortunadamente poco frecuente, sin embargo, las consecuencias pueden ser graves, dando lugar a la destrucción o a graves daños del activo, y a la pérdida de toda una estación, e incluso a la pérdida de vidas. Una de las principales causas de incendios en las estaciones de compresores son los fallos en los sistemas de tuberías de gas. Los detectores de fugas de gas deben ser capaces de detectar una acumulación de gases combustibles que podrían entrar en contacto con una fuente de ignición y causar un incendio, mientras que los detectores de llamas deben detectar las llamas rápidamente para evitar un incendio generalizado. Las soluciones de detección de gas y llamas de Rosemount™ son ideales para monitorizar y detectar fugas de gas y llamas en estaciones de bombeo.