Los productos inflamables y tóxicos a menudo se transportan por mar, ferrocarril o carretera. Cuando estos productos se cargan y descargan, existe un mayor riesgo de fugas o derrames. Se debe prestar especial atención para evitar la liberación e ignición accidental de gases inflamables y la liberación de gases tóxicos. Es importante que estas zonas de carga y descarga estén vigiladas para detectar gases combustibles y tóxicos. Los productos de monitorización y detección de gases Rosemount™ pueden detectar estas fugas de gas rápidamente, lo que ayuda a mantener la seguridad de las personas y a evitar el impacto ambiental. Si se producen fugas de gas combustible, los detectores de llamas Rosemount 975 proporcionan una detección de llamas ultrarrápida de manera continua. Estos detectores de llamas tienen una alta inmunidad a falsas alarmas, ya que distinguen entre incendios reales y falsas fuentes de radiación, como la luz del sol o los relámpagos.