El estándar de la industria para las instalaciones de caudalímetros magnéticos es instalarlo con cinco diámetros de tubo aguas arriba y dos diámetros de tubo aguas abajo. Esto permite que el líquido incompresible conductivo tenga un perfil de caudal más simétrico y lecturas de la tasa de caudal más precisas. Sin embargo, a veces no está disponible el funcionamiento correcto recomendado para una aplicación. En este caso, aún se desea una medición precisa y repetible. Los sensores Rosemount™ 8700 pueden proporcionar mediciones precisas y repetibles sin necesidad de funcionamiento correcto aguas arriba o aguas abajo. Esto permite una medición precisa del caudal en cualquier parte de la planta sin especificar características únicas para hacerlo.
Los Rosemount 8732E Transmisores de caudalímetros magnéticos de montaje en campo tienen el mejor desempeño en su clase, ya que proporcionan mediciones altamente precisas y estables, incluso en la mayoría de las aplicaciones críticas. La carcasa del transmisor de dos compartimientos brinda aislamiento del ambiente externo, lo que mantiene la electrónica libre de humedad y otros contaminantes. Además, el diagnóstico avanzado y la interfaz del operador local intuitiva con pantalla de vidrio ofrecen información del proceso y capacidades de gestión inigualables. El transmisor se puede montar de forma integrada o remota para facilitar la instalación, el mantenimiento y la verificación.