Para preservar y gestionar una valiosa área de agua subterránea costera en Australia, la autoridad local del agua ha desarrollado mecanismos únicos para suministrar agua de río directamente a los irrigadores y continuar mejorando y conservando el agua subterránea. En las estaciones de bombeo, el agua superficial se bombea desde el río local y se suministra a los agricultores. Para reducir el consumo general en las estaciones de bombeo, una de las plantas se sometió a un proyecto de actualización que consistió en la instalación de bombas con variadores de velocidad (VSD) y caudalímetros con abrazadera en los ductos ascendentes. Los operadores investigaron métodos para reacondicionar ductos antiguos con instrumentos de medición confiables y precisos. La medición de caudal tendría que ser posible incluso en ductos antiguos soterrados en su mayor parte y solo parcialmente accesibles.
El caudalímetro ultrasónico no intrusivo de la serie FLUXUS F532WD de Flexim es la solución ideal para los puntos de medición de la red de agua potable. Gracias a su tecnología de abrazadera, la serie FLUXUS F532WD permite una instalación muy sencilla y rentable de puntos de medición de caudal dentro de una red de suministro de agua existente. La serie FLUXUS F532 WD de Flexim forma parte de los sistemas de medición de caudal por ultrasonidos no intrusivos más confiables y precisos: mide incluso caudales tan bajos como 0,03 pies por segundo. Los transductores se fijan al ducto con anchas correas de acero inoxidable y se aseguran en robustas carcasas de acero inoxidable. Los transductores tienen protección IP68 y cables del transductor reforzados.
El FLUXUS F401 de Flexim es el caudalímetro ideal para campañas de medición de larga duración sobre el campo. Estos caudalímetros de alta resistencia pueden instalarse sin interrumpir el proceso y la instalación puede completarse en pocos minutos. A partir de entonces, proporciona mediciones precisas y altamente repetibles que no se ven afectadas por la desviación. Gracias a su excelente capacidad de medición de caudales bajos (hasta 0,03 ft/s), el FLUXUS F401 es ideal como caudalímetro de agua potable, en la que son frecuentes las velocidades de caudal bajas. La potente salida de señal y la tecnología de supresión de ruido permiten utilizarlo en ductos muy grandes y materiales difíciles, como acero viejo y oxidado, GRP mal fabricado o incluso tuberías de hormigón blindado.