El agua no contabilizada es el agua tratada que se “pierde” en la red de ductos a causa de fugas y robos. Un importante proveedor filipino de servicios de agua y aguas residuales lleva muchos años intentando reducir el agua no contabilizada (NRW). Gracias a iniciativas específicas de recuperación de pérdidas de agua y a la aplicación de equipos de detección de fugas de última generación, la empresa ha reducido el DMA NRW a una media del 29,78 % en 2018 desde el 66 % de 2006.
El caudalímetro ultrasónico no intrusivo de la serie FLUXUS F532WD de Flexim es la solución ideal para los puntos de medición de la red de agua potable. Gracias a su tecnología de abrazadera, la serie FLUXUS F532WD permite una instalación muy sencilla y rentable de puntos de medición de caudal dentro de una red de suministro de agua existente. La serie FLUXUS F532 WD de Flexim forma parte de los sistemas de medición de caudal por ultrasonidos no intrusivos más confiables y precisos: mide incluso caudales tan bajos como 0,03 pies por segundo. Los transductores se fijan al ducto con anchas correas de acero inoxidable y se aseguran en robustas carcasas de acero inoxidable. Los transductores tienen protección IP68 y cables del transductor reforzados.
El caudalímetro de líquidos FLUXUS F736 de Flexim combina el procesamiento digital de señales de máxima precisión con las conocidas ventajas de la tecnología ultrasónica no intrusiva: facilidad de instalación, diseño adaptable, alta precisión y desempeño excepcional. Con cuatro transductores ultrasónicos funcionando en modo de reflexión, ocho trayectorias ultrasónicas independientes atraviesan el fluido líquido y proporcionan un promedio de caudal superior de hasta cuatro planos de la sección del ducto. Con esta configuración, el caudalímetro F736 promedia los efectos del perfil de flujo transversal y se consigue una compensación de caudal no intrusiva óptima para ubicaciones de instalación no deseadas en las que la proximidad insuficiente de tramos rectos aguas arriba a codos, curvas u otra instrumentación adyacente crea perturbaciones en el caudal.