Para mantener la disponibilidad operativa de vapores saturados, el proveedor de vapores necesita un caudalímetro para medir el vapor fácilmente y compensar los cambios de densidad que no necesitan interrupciones para la verificación o el reemplazo. El caudalímetro Vortex multivariable™ (MV) Rosemount™ 8800, con sensor de temperatura integrado para compensar el caudal másico (a medida que cambia la densidad) no necesita calibración anual, reduciendo así los costos de mantenimiento. Mediante el uso de un dispositivo de medición en línea fácil de instalar con la capacidad de medir el caudal másico compensado, puede ahorrar significativamente en costos de mano de obra al no tener que instalar varios dispositivos o ejecutar líneas de impulso en un espacio reducido. Los sensores de temperatura y caudal están aislados del proceso y dan reparaciones y reemplazos sin interrupción de la línea. Además, el medidor de tiempo transcurrido confirma el tiempo de facturación y garantiza la precisión en la facturación.