La medición del caudal de agua de embalses es algo que puede plantear un gran reto a la tecnología de medición. Con los cortos tiempos de descarga, las altas presiones y, a veces, las condiciones altamente agresivas, se buscaba una solución de medición de caudal precisa que pudiera hacer frente a estos problemas sin esfuerzo, incluso en los entornos más duros, y, así, garantizar una gestión eficaz del embalse y mejorar la eficiencia de la producción de gas.
El caudalímetro FLUXUS G80X SIL de Flexim siempre ha sido la primera elección cuando se trata de mantener mediciones precisas en condiciones adversas, por ejemplo, durante la medición de caudal de fluidos gaseosos altamente presurizados, agresivos, tóxicos o altamente explosivos. La certificación SIL 2 del caudalímetro no invasivo G80X SIL incluye todo el sistema de medición: los transmisores y transductores de medición.