Medición de caudal en los potenciadores de cerveza en la industria de elaboración de cerveza
Elimine la necesidad de tomar muestras manuales con instrumentos de caudal de alta precisión.
En la elaboración de cerveza, normalmente se mezclan aditivos para mejorar el sabor y la sensación en la boca de la cerveza. Estos aditivos suelen contener una mezcla de dextrosa y maltodextrina. La medición precisa de caudal es crucial para lograr una proporción de mezcla constante de estos costosos aditivos.