Medición de caudal para la extracción de disolventes en la producción de aceite comestible
Minimice las pérdidas del producto y optimice la recuperación del hexano durante la extracción con disolventes.
En el proceso de extracción con disolvente, las semillas se lavan con un producto químico como el hexano que ayuda a liberar el aceite de la semilla. Poder medir con precisión el caudal durante este proceso es importante para maximizar la recuperación de disolventes valiosos y minimizar las pérdidas al ambiente.