Las aplicaciones de lodo químico, como los sólidos de polímero en el agua de tamiz molecular, pueden provocar mediciones erráticas de caudal para los caudalímetros magnéticos debido al ruido que generan. Los operadores y técnicos suelen pasar horas intentando diagnosticar estos caudales ruidosos sin éxito. La solución más sencilla es amortiguar la señal de salida, pero esto retrasa la respuesta y pone en riesgo la calidad, el equipo y el proceso aguas abajo. El uso del diagnóstico de elevado nivel de ruido en el proceso puede ayudar a resolver problemas de las características del proceso localmente o desde la sala de control. El ajuste de la frecuencia y el procesamiento de la señal pueden reducir fácilmente el ruido y proporcionar mediciones de caudal estables y de respuesta rápida.
Los Rosemount 8732E Transmisores de caudalímetros magnéticos de montaje en campo tienen el mejor desempeño en su clase, ya que proporcionan mediciones altamente precisas y estables, incluso en la mayoría de las aplicaciones críticas. La carcasa del transmisor de dos compartimientos brinda aislamiento del ambiente externo, lo que mantiene la electrónica libre de humedad y otros contaminantes. Además, el diagnóstico avanzado y la interfaz del operador local intuitiva con pantalla de vidrio ofrecen información del proceso y capacidades de gestión inigualables. El transmisor se puede montar de forma integrada o remota para facilitar la instalación, el mantenimiento y la verificación.