En los procesos de evaporación y extracción de salmuera de litio, el alto contenido de sólidos abrasivos y el uso de reactivos cáusticos hacen que la aplicación sea difícil y ruidosa. El medidor de caudal magnético Rosemount™ está equipado con el diagnóstico de ruido del proceso elevado y junto con un radar sin contacto y un transmisor de temperatura. Estos instrumentos se encuentran en una red inalámbrica HART® que proporciona una solución que optimiza la disponibilidad de medición y garantiza la cantidad adecuada de materia prima que ingresa a la planta.
Los Rosemount 8732E Transmisores de caudalímetros magnéticos de montaje en campo tienen el mejor desempeño en su clase, ya que proporcionan mediciones altamente precisas y estables, incluso en la mayoría de las aplicaciones críticas. La carcasa del transmisor de dos compartimientos brinda aislamiento del ambiente externo, lo que mantiene la electrónica libre de humedad y otros contaminantes. Además, el diagnóstico avanzado y la interfaz del operador local intuitiva con pantalla de vidrio ofrecen información del proceso y capacidades de gestión inigualables. El transmisor se puede montar de forma integrada o remota para facilitar la instalación, el mantenimiento y la verificación.