Ya sea que se trate de un buque cisterna de productos o productos químicos, la solución que se utiliza para medir los niveles en los tanques requiere la capacidad de manejar las propiedades físicas y químicas del líquido y, lo más importante, de hacerlo con tecnología segura y confiable. Cualquier tecnología de radar satisfactoria debe ser capaz de recoger y procesar señales muy débiles reflejadas en el líquido. Los líquidos transportados por buques cisterna tienen diferentes propiedades físicas y químicas, lo que los hace más o menos reflectantes en función de su constante dieléctrica, lo que ejerce una alta demanda en cualquier radar.
Es crucial comprender la importancia de tener un radar digital de onda continua de frecuencia modulada (FMCW) de ancho de banda amplio en combinación con una antena parabólica. El tratamiento de señales digitales implica una cadena de señales no distorsionada, mientras que la tecnología FMCW de ancho de banda amplio protege la precisión y la estabilidad de la temperatura. El diseño de antena parabólica ha demostrado ser la tecnología más adecuada para la medición robusta y confiable del nivel en aplicaciones marítimas.