En las operaciones mineras, las mediciones de caudal en tanques de condensación son esenciales para monitorizar y controlar el movimiento de líquidos o gases dentro del sistema. Estas mediciones desempeñan un papel fundamental para garantizar la eficiencia y eficacia en los procesos de extracción de minerales. Sin embargo, a la hora de implementar y mantener mediciones de caudal precisas en los tanques de condensación de la minería, los operadores suelen encontrarse con dificultades habituales. Estos problemas pueden incluir lecturas incorrectas debido a las variaciones en los caudales, instrumentos de medición poco confiables que provocan ineficiencias del proceso, mecanismos inadecuados para el control del caudal y dificultades para calibrar los sensores de caudal. Para superar estos problemas, soluciones líderes en la industria como los instrumentos de medición de Emerson ofrecen tecnología de vanguardia diseñada para proporcionar mediciones de caudal precisas y en tiempo real en tanques de condensación.
El Rosemount 214C Sensor de temperatura de la termocupla es un sensor estándar en la industria con resistencia y durabilidad en entornos de proceso exigentes. Este sensor ofrece termocuplas de tipo J, K y T y cumple con las normas ASTM e IEC de tolerancia de precisión de la termocupla. Diseñado para proporcionar un buen desempeño en condiciones de alta vibración, este sensor también abarca un amplio rango de temperaturas y está disponible en configuraciones simples o dobles, con uniones conectadas a tierra o subterráneas.
Los Rosemount 8705 Sensores de caudalímetros magnéticos bridados ofrecen un desempeño confiable y de larga duración incluso en las aplicaciones más exigentes. Su construcción totalmente soldada ofrece un sello hermético que protege de la humedad y otros contaminantes. La carcasa sellada garantiza la máxima confiabilidad del sensor porque protege todos los componentes internos y el cableado incluso en los entornos más hostiles. El bloque de terminales extraíble y reemplazable permite hacer reparaciones fáciles en el campo sin necesidad de reemplazar todo el medidor.