La neutralización es un proceso químico que las operaciones mineras usan para controlar el pH de lodos y líquidos críticos. Estas instalaciones mineras a menudo enfrentan dificultades para controlar el pH. Mantener un control preciso del pH, una dosificación química precisa y una mezcla minuciosa de los reactivos son aspectos cruciales que pueden tener un impacto significativo en la eficiencia operativa. Además, la composición de alimentación fluctuante, la corrosión del equipo y las limitadas capacidades de monitorización en tiempo real complican aún más las cosas para los operadores de minería. Al aprovechar los sensores de vanguardia, las herramientas de medición precisas y los sistemas de control confiables de Emerson, las instalaciones mineras pueden agilizar los procesos de neutralización, optimizar el control del pH e impulsar el desempeño operativo general a nuevos niveles. Los instrumentos de medición de Emerson representan la oportunidad para una mayor eficiencia y eficacia, al revolucionar el enfoque de la neutralización.
El Rosemount 2110 Interruptor de nivel ofrece una detección confiable del nivel con mínimo mantenimiento para la medición en tuberías y espacios reducidos. Es ideal para aplicaciones de nivel simples y de montaje rápido, así como también para la prevención básica contra el sobrellenado. Los certificados de higiene amplían las capacidades de aplicación e incluyen los procesos sanitarios. El modelo Rosemount 2110 no tiene piezas móviles, no requiere calibración y las condiciones del proceso prácticamente no lo afectan. La carcasa de acero inoxidable y la conexión macho-hembra para un montaje rápido es ideal para usuarios fabricantes de equipos originales (OEM) de grandes volúmenes.
El Rosemount 396P Sensor de pH/ORP, con cable integrado, está diseñado específicamente para mejorar la vida útil en aplicaciones difíciles, sucias y abrasivas, como el tratamiento de aguas de lodo de cal, cajas de entrada de la máquina de papel y aplicaciones de pigmentos/tintas, donde hay grandes cantidades de sólidos en suspensión. El sensor de pH/ORP tiene una unión de referencia de área grande TUpH resistente a recubrimientos y un cuerpo de polipropileno resistente para ofrecer la máxima resistencia a los químicos.
Los interruptores de nivel para sólidos de Rosemount proporcionan medición flexible de polvos, granos y pellets. Su tamaño compacto los hace aptos para la instalación en contenedores y silos de todos los tamaños. Hay cuatro tecnologías diferentes a disposición para que pueda encontrar la solución correcta para su proceso.
El Rosemount 2120 Interruptor de nivel proporciona control y detección de nivel confiable y fácil de instalar. La certificación de terceros IEC61508 (SIL2) sobre seguridad e higiene, con una selección de salidas, lo convierte en el dispositivo ideal para una gran variedad de aplicaciones. No tiene piezas móviles, no requiere calibración y las condiciones del proceso prácticamente no lo afectan. La demora del interruptor ajustable previene la falsa conmutación en aplicaciones con turbulencias. Comprenda lo que sucede con el proceso: la luz LED parpadeante visible indica el estatus de los dispositivos y las condiciones de operación, y el punto de prueba magnético proporciona una prueba funcional fácil de usar.
Los Rosemount 8705 Sensores de caudalímetros magnéticos bridados ofrecen un desempeño confiable y de larga duración incluso en las aplicaciones más exigentes. Su construcción totalmente soldada ofrece un sello hermético que protege de la humedad y otros contaminantes. La carcasa sellada garantiza la máxima confiabilidad del sensor porque protege todos los componentes internos y el cableado incluso en los entornos más hostiles. El bloque de terminales extraíble y reemplazable permite hacer reparaciones fáciles en el campo sin necesidad de reemplazar todo el medidor.