Las tecnologías de monitorización remota inalámbrica aumentan la eficiencia en el proceso de lavado del azúcar
Monitorice el nivel, la temperatura y el caudal en los estanques de retención con tecnologías inalámbricas.
Las tecnologías inalámbricas monitorizan el nivel, la temperatura y el caudal en estanques de retención que ayudan a minimizar las rondas manuales en las plantas de procesamiento del azúcar. Además, la instrumentación inalámbrica es adecuada para usar en áreas con potencia limitada para ayudar a que su planta siga funcionando sin problemas.