La refinación, distribución y venta de petróleo crudo y gas natural son actividades downstream. Son muchas las necesidades de medición relacionadas con esto, incluida la necesidad de medir el corte de agua. Por lo general, la descarga requiere una medición del corte de agua, y también hay puntos de medición de este dentro de las refinerías. El medidor de corte de agua Roxar que ofrece mediciones de corte de agua confiables, altamente sensibles y de sondeo completo es ideal para tales aplicaciones.
Los medidores de corte de agua en línea Roxar, instalados en el campo, usan tecnología sensible de resonancia por microondas para medir con precisión la permisividad de las mezclas de petróleo y agua en tiempo real. Los medidores de sondeo completo mejoran la eficiencia en las cabezas de pozos, los procesos de separación, las transferencias de custodia y los informes fiscales, y pueden ajustarse fácilmente a la salinidad y a los cambios de densidad del petróleo seco.