El tratamiento avanzado de las aguas negras tras las cuencas de aireación puede incluir un proceso de nitrificación y desnitrificación en dos pasos para la eliminación del nitrógeno. La mayor parte del nitrógeno se presenta en forma de amoníaco y puede ser tóxico para los organismos acuáticos. Las bacterias nitrificantes en las cuencas de nitrificación convierten el amoníaco en nitratos y las bacterias desnitrificantes convierten los nitratos en gas nitrógeno, que se elimina. El oxígeno disuelto (DO) es esencial para la nitrificación y la desnitrificación, ya que los microorganismos consumen oxígeno para crecer y desarrollarse. La concentración de oxígeno disuelto se mide y se controla mediante las burbujas de aire u oxígeno que surgen desde el fondo de las cuencas. La concentración de oxígeno debe ser lo suficientemente alta como para soportar los microorganismos, pero suministrar demasiado oxígeno en la cuenca puede ser una pérdida costosa de energía de la bomba.
El Rosemount 1058 Transmisor de dos canales proporciona una medición de análisis de líquidos segura en un amplio rango de aplicaciones industriales, municipales y comerciales. Es un dispositivo con alimentación de cuatro hilos que proporciona análisis de líquido de parámetros múltiples para sensores digitales y analógicos, y que incluye entradas desde sensores de pH/ORP, ISE, caudal, corriente, conductividad (de contacto y toroidales), sensores de turbidez y sensores amperométricos (de oxígeno disuelto, cloro y ozono).
El transmisor Rosemount 1056 ofrece una o dos entradas del sensor con una selección ilimitada de mediciones dobles, lo que reduce el costo por lazo y ahorra espacio en el panel. Este transmisor de varios parámetros para análisis de líquidos ofrece un amplio rango de opciones de medición, como conductividad diferencial, oxígeno doble y muchas otras combinaciones compatibles con la mayoría de las aplicaciones industriales, comerciales y municipales. El diseño modular del transmisor permite que las tarjetas de entrada de señal puedan reemplazarse en campo y facilitar los cambios de configuración.