La medición del caudal de gas húmedo es importante debido al creciente uso de la fracturación hidráulica, también llamada fracking, para liberar depósitos de gas. Los numerosos pozos creados con este método para la producción de gas han fomentado el desarrollo de metodologías para compensar la presencia de líquido de fracking y otros líquidos que salen con el gas. Aunque se puede utilizar un separador para los líquidos del gas, el tamaño y el costo de estos dispositivos impiden su uso con fines de producción. Las placas de orificio tradicionales tienen una opción para un orificio de drenaje/venteo que se perfora en la placa en la pared de la tubería para pasar líquidos. Si el líquido acumulado se acumula a una velocidad superior a la que puede pasar por el orificio, la placa se convierte en un dique y el líquido acumulado modifica el área de la tubería, lo que puede afectar al desempeño. La placa de orificio acondicionadora Rosemount puede evitar este problema si la placa se orienta con un orificio en la parte inferior de la tubería. Con esta orientación, la captación de líquidos se reduce considerablemente.