El tramo recto disponible en remolques para la transferencia de gases neumáticos en condiciones criogénicas suele ser muy pequeño, y es necesario medir el caudal en aplicaciones de alta temperatura en productos con poco tramo recto. Además, la operación criogénica puede alcanzar –310 °F/–190 °C con variaciones en la densidad de nitrógeno, argón y fluidos de oxígeno. El uso de un Rosemount 1595 Placa de orificio acondicionadora combinado con un transmisor SMV 3015 es ideal para esta aplicación. El 1595 es ideal para requisitos de tramo recto pequeño y puede soportar aplicaciones criogénicas extremas gracias al montaje remoto entre el tablero de acondicionamiento y el transmisor.
El Rosemount 3051S Transmisor MultiVariable es la mejor solución en su clase para obtener combinaciones de mediciones de presión diferencial, presión estática y temperatura de procesos. Este transmisor multivariable es rentable y reduce las penetraciones en los ductos, las líneas de impulso y los sistemas de conexión. Además, este dispositivo está diseñado con cálculos de caudal incorporados para lograr mediciones de caudal másico completamente compensado.