Como el mundo se centra cada día más en la sostenibilidad, una de las compañías energéticas en las que dependen para reducir sus emisiones de CO2 es la captura de carbono y el secuestro de CO2. El secuestro de CO2 requiere una alta presión de inyección y es vital que cualquier herramienta de medición genere una caída de presión baja para soportar este proceso. El Rosemount 3051SFA Caudalímetro Annubar tiene un diseño único que proporciona la caída de presión más baja de nuestra oferta y, al mismo tiempo, ofrece una medición muy precisa. Además, el uso de la compensación de presión y temperatura disponible en el transmisor SMV Rosemount 3015 ofrece una gran rangeabilidad.
El Rosemount 3051SFA Caudalímetro Annubar es una solución sin igual, con un tubo Pitot promediador y patentado que ofrece exactitud de medición superior en un rango amplio. Su sensor patentado en forma de T está diseñado con un termopozo integrado y tiene capacidad para medir por penetración de un solo ducto, al mismo tiempo que mantiene un perfil bajo en la tubería a fin de reducir la pérdida de presión permanente y aumentar el ahorro de energía. Este caudalímetro también está diseñado con cálculos de caudal integrados para mediciones de caudal másico completamente compensado y se ofrece con múltiples protocolos de comunicación, entre ellos WirelessHART®.
El Rosemount 3051S Transmisor MultiVariable es la mejor solución en su clase para obtener combinaciones de mediciones de presión diferencial, presión estática y temperatura de procesos. Este transmisor multivariable es rentable y reduce las penetraciones en los ductos, las líneas de impulso y los sistemas de conexión. Además, este dispositivo está diseñado con cálculos de caudal incorporados para lograr mediciones de caudal másico completamente compensado.