Medidor de asignación de petróleo crudo

Medidor de asignación en el punto de transferencia de petróleo crudo del campo a una estación de bombeo
Medidor de asignación de petróleo crudo

Medición en el punto de transferencia de petróleo crudo: del campo petrolífero a la estación de bombeo

Después de producir y procesar el petróleo en el campo petrolífero, el petróleo crudo se transfiere a la estación de bombeo.
Si se debe medir el petróleo crudo en el punto de transferencia, instalar un sistema de medición de caudal sin afectar el suministro es un desafío. La tecnología de caudalímetros tendría que ser capaz de funcionar de manera fiable, incluso en condiciones climáticas extremadamente calientes, ser fácil de usar y demostrar una excelente precisión. También es esencial que no haya interrupciones, ni siquiera parciales, en el funcionamiento del sistema, para asegurar un suministro continuo de petróleo crudo por la línea.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Medición en el punto de transferencia de petróleo crudo: del campo petrolífero a la estación de bombeo
Habilite JavaScript para usar este sitio web.