El compresor de gas de craqueo es esencial para enfriar los gases calientes de una planta de etileno. Cualquier problema de corrosión en esta zona posiblemente detendrá la producción de toda la planta. La monitorización de la corrosión ayuda a emitir alarmas inmediatamente cuando el índice de corrosión sea demasiado alto, para evitar interrupciones. Los datos de corrosión también son útiles para mirar atrás y comprender qué condiciones influyeron en la corrosión cuando eran altas, para tomar decisiones más informadas en el futuro.