Durante la etapa de tratamiento preliminar, es necesaria la separación mecánica o física para eliminar los residuos grandes y otros sólidos. En muchas plantas de aguas residuales, la conductividad del afluente se mide y se usa con fines de control, para alertar al operador de la planta de una posible alteración. Un cambio repentino en la conductividad afluente puede indicar una descarga inusual aguas arriba de una planta industrial. El Rosemount™ 228 Sensor de conductividad toroidal es ideal para la detección de aguas residuales, ya que no es sensible al caudal o a la dirección del caudal y su diseño sin electrodos resiste el taponamiento.
El Rosemount 228 Sensor de conductividad toroidal mide de forma confiable la conductividad en soluciones electrolíticas altamente conductoras de hasta 2 S/cm (2 000 000 µS/cm). Estos sensores de conductividad funcionan en aplicaciones de suciedad y corrosión donde los sensores de electrodos de metal fallarían. El diseño robusto del Rosemount 228 Sensor de conductividad lo hace ideal para medir las concentraciones de ácido, base y soluciones salinas.
El Rosemount 1058 Transmisor de dos canales proporciona una medición de análisis de líquidos segura en un amplio rango de aplicaciones industriales, municipales y comerciales. Es un dispositivo con alimentación de cuatro hilos que proporciona análisis de líquido de parámetros múltiples para sensores digitales y analógicos, y que incluye entradas desde sensores de pH/ORP, ISE, caudal, corriente, conductividad (de contacto y toroidales), sensores de turbidez y sensores amperométricos (de oxígeno disuelto, cloro y ozono).
El Rosemount 1066 Transmisor de un canal admite la medición continua de una entrada analítica de líquido: sensor de pH, sensor de conductividad, sensor de cloro, sensor de oxígeno disuelto o sensor de ozono. El diseño permite un acceso interno fácil y conexiones de cableado. La pantalla grande le da una excelente visibilidad para las mediciones en directo y los parámetros mostrados. Convenientemente, los valores del proceso siempre se muestran en tiempo real durante las rutinas de programación y calibración.
El Rosemount 5081 Transmisor a prueba de explosión es un dispositivo de un solo canal alimentado por lazo que puede aceptar la entrada de una variedad de sensores de análisis de líquidos, incluyendo: sensores de pH/ORP, sensores de conductividad (de contacto y toroidales) y sensores amperométricos (oxígeno disuelto, cloro y ozono). El transmisor cuenta con un alojamiento resistente, resistente a la intemperie y a la corrosión para soportar entornos difíciles.
El transmisor Rosemount 1056 ofrece una o dos entradas del sensor con una selección ilimitada de mediciones dobles, lo que reduce el costo por lazo y ahorra espacio en el panel. Este transmisor de varios parámetros para análisis de líquidos ofrece un amplio rango de opciones de medición, como conductividad diferencial, oxígeno doble y muchas otras combinaciones compatibles con la mayoría de las aplicaciones industriales, comerciales y municipales. El diseño modular del transmisor permite que las tarjetas de entrada de señal puedan reemplazarse en campo y facilitar los cambios de configuración.